Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - Ledningsforbindere
1410410

QUICKON-ledningsforbinder, sort, 4+PE-polet 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, til kabeldiameter 9 mm ... 14mm.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse