IPD WD 5P2,5 0,5 M25 GY - Væggennemføring
1047360

Væggennemføring, Direkte tilslutning, tilslutningstype: Enkeltledere/ Push-in-tilslutning, poltal: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, udvendig kabeldiameter: 7 mm ... 11 mm og 11 mm ... 16 mm, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet