IPD SEAL W32 4X5 - Pakning
1805907

Tætning, til tilslutningsstik, produktfamilie: IPD, flerdobbelt tætningsindsats, huller: 4, huldiameter: 5 mm, kompatibel med IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger