MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT
-
Udgangsskilleforstærker
2908806
Ex i-Udgangsskilleforstærker til adskillelse og overførsel af 0 mA / 4 mA ... 20 mA signaler fra styringen til en egensikker belastning i Ex-området. HART-transparent, tomgangsspænding: 27 V DC, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-tilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Udgangsskilleforstærker |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Konfiguration | DIP-switch |
Funktionalitet | |
Konfiguration | DIP-switch |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Konverteringstid (10-90 %) | ≤ 10 ms |
Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,01 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % |
Galvanisk adskillelse | |
Overspændingskategori | II (≤ 5000 m) |
Forureningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | dobbelt/forstærket isolering |
Galvanisk adskillelse Udgang/indgang, forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 253 Veff |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
Standarder | IEC/EN 60079-7 |
Mærkeisolationsspænding | 251 Veff |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Effektoptagelse | ≤ 1,2 W |
Signal: Strøm | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Indgangsstrøm | ≤ 30 mA |
Spændingsfald | < 3,5 V DC (20 mA) |
Signal: Strøm | |
Beskrivelse af udgangen | egensikker |
Antal udgange | 1 |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 700 Ω (20 mA) |
≤ 630 Ω (21 mA) | |
Udgangsbølgeform | 20 mV (rms) |
Tomgangsspænding | ≤ 27 V DC |
Kortslutningssikker | ja |
Ledningsfejlregistrering | > 10 kΩ (Ledningsbrud) |
< 50 Ω (Kortslutning) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhedstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
Maks. indre kapacitet Ci | 6,1 nF |
Maks. udgangsspænding Uo | 26,4 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 98 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 647 mW |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 10 mH / 2,48 µF |
IIB/III (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4 mH / 730 nF |
IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 89 nF |
IIA/I (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 10 mH / 493 nF, 1 mH / 553 nF, 500 µH / 653 nF, 200 µH / 833 nF, 100 µH / 993 nF |
IIB/III (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4 mH / 303 nF, 1 mH / 383 nF, 500 µH / 463 nF, 200 µH / 613 nF, 100 µH / 733 nF |
IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1,4 mH / 42 nF, 1 mH / 49 nF, 500 µH / 66 nF, 200 µH / 89 nF |
Datakommunikation (bypass) | |
Understøttede protokoller | HART-transparent |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PBT |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Chok (drift) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 61010-1) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
Isolering | dobbelt/forstærket isolering |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 61010-1) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
Isolering | dobbelt/forstærket isolering |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 61010-1) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Mærkeisolationsspænding | 150 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
Isolering | dobbelt/forstærket isolering |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-11) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Mærkeisolationsspænding | 150 Veff (Udgang/indgang, forsyning) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-11) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 33 V AC/DC |
Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (Udgang/indgang, forsyning) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-11) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 33 V AC/DC |
Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (Udgang/indgang, forsyning) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-7) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Mærkeisolationsspænding | 162 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-7) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
Anvendelsesområde højde over havet (IEC/EN 60079-7) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (Indgang/udgang/forsyning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikat | BVS 23 ATEX 006 X |
IECEx | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | IECEx BVS 23.0003X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | 2023122310117250 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certifikat | , C.D.-No 097285872 |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 3 |
Bemærk | 1 kanal |
INMETRO | |
Mærkning | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | DNV 23.0186 X |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Kontrolleret iht. følgende standarder og forskrifter: EN 61326-1 Anvendelse i industrielt område, NAMUR NE 21 |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Støjimmunitet | EN 61326-3-2 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2908806 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1222 |
Produktnøgle | DK1222 |
GTIN | 4055626357539 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 118,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 118,5 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
SCIP | afc8d24d-0e73-4b4b-a954-93f91410b0d4 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre