FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver
1334215

Multimode SFP+ transceiver til overførsel af op til 10 Gbit/s over 500 m ved bølgelængder på 850 nm i det industrielle temperaturområde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Maksimal grad af fleksibilitet takket være producentuafhængig Multi Source Agreement (MSA)
Et maksimum af anlægsoppetid takket være Plug-and-Play under drift
Fremtidssikker takket være RoHs 2-konformitet
Maksimal kvalitet ved dataoverførsel
Fejlfri dataoverførsel, også for EMC-følsomme anvendelser
Pålidelig dataoverførsel i udvidet temperaturområde