FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Lysleder-patchkabel
1115603

Lysleder-patchkabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 5 m, poltal: 2, 1 GBit/s, OM2

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Testet grundigt iht. IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturskiftetest iht. IEC 61300-2-1
Vibrationstest efter IEC 61300-2-1
Trækstyrke for kabeltilslutning iht. IEC 61300-2-5
Multimode-patchkabel med fremragende optiske og mekaniske egenskaber til installation inden døre
Brandbeskyttelse takket være LSZH-kappe og UL 94 V0-komponenter
Interferometritests ved hver etape i certificeringsprocessen
Overholder optiske og mekaniske industristandarder
Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier