SACC-M12MS-4QO-0,34-VA
-
Tilslutningsstik
1440753
Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, Stik lige M12, kodning: A, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Rustfrit stål 1.4404, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Monteringsvejledning | Ledertværsnit AWG 20 på forespørgsel |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Sensortype | Universal |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Længde | 54 mm |
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 13 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 3,5 mm ... 6 mm |
Hus | |
Kassediameter | 16,3 mm |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | Neopren |
Isolationsmateriale | PA 6 |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU |
Materiale forskruning | Rustfrit stål 1.4404 |
Lederisolationsmateriale | PVC / PE / PP / gummi |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skæreklemmetilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 22 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12 gevindring) |
1,2 Nm (Møtrik) | |
Tilslutningsfordeling | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 125 V AC |
125 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Stik |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | A |
Signaltype/kategori | Universal |
Udvendig kabeldiameter | 3,5 mm ... 6 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 80 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 50 °C (Ved konfektionering) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1440753 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF2CCA |
Produktnøgle | AF2CCA |
Katalogside | Side 20 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356517034 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,56 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,3 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,419 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre