AI 1,5 - 8 BK-GB-1000
-
Terminalrør
3202892
Terminalrør, farve: sort
Produktdetaljer
Produkttype | Terminalrør |
Lederklasse | fleksible ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Ledningstilslutning | |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
Afisoleringslængde | 11 mm |
Målskitse |
|
Tyllelængde | 8 mm |
Maksimal afisoleringslængde | 11 mm |
Tyllediameter | 1,8 mm |
Vægtykkelse tylle | 0,15 mm |
Tykkelse isolationskrave | 0,3 mm |
Indvendigt mål isolationskrave | 3,7 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Materiale | CU-DHP |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Overfladebehandling | galvanisk fortinnet |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Tekniske data | |
Tyllelængde | 8 mm |
Omgivelser | |
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23,00 °C 50,00 % Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales |
Varig temperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
Korttidstemperatur | 120 °C |
Design efter standard | UL 486F-E |
Varenummer | 3202892 |
Pakningsenhed | 1.000 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
Salgsnøgle | BH341S |
Produktnøgle | BH341S |
GTIN | 4017918190125 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,108 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,102 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
Dine fordele
På grund af isolationskravens forstørrede diameter anvendes denne type terminalrør specielt i forbindelse med AWG-ledninger
Disse terminalrør gør det muligt praksisorienteret at crimpe ledere med en tykkere isolering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre