STTB 2,5/2P-PV - Etageklemme
3040070

tværsnit
deling
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Etageklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Fjederkraft-/stiktilslutning, 1. og 2. etagetilslutning venstre, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. og 2. etagetilslutning højre, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Potentialføring på to etager
Testet til jernbaneanvendelse