Bæreskinne-splejseboks i FDX-20-serien, bestykket med 6x SC-Duplex-kobling APC, komplet forberedt med splejsning og forsynet med formonterede 900 µm Pigtails (OM1). Splejseholder til krympe- og crimpledningsbeskyttelse, der fås separat på et patenteret splejsemagasin af pulvercoatet stålblik. Kabeltilførsel vha. forskruning muligt oppe- eller nedefra. Hus 2-delt, forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden. Adapteren kan også monteres på siden.
Leveringsomfang:
Indbygningshus til bæreskinne med integreret splejsemagasin (monteret), forsynet med 6x SC-Duplex-kobling, 12x Pigtail (OM1), 1x splejseholder, 1x kabelforskruning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM1-PT9
-
Splejseboks
1343380
Splejseboks, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Optimalt dimensioneret og patenteret pigtail-magasin for komfortabel splejsning og kompakte bøjningsradier.
Særdeles velegnet til fusionssplejsning
Til den enkle fieldtilslutning