UT 4-MTL-P/P - Knivskilleklemme
3046146

Knivskilleklemme, med aktiveringsklap og prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Globalt anerkendt: internationalt gennemprøvet skruetilslutning
Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker på grund af det patenterede Reakdyn-princip
Praktisk kobling af strømkredse med de implementerede løftearmsskilleknive
Pladsbesparelse og fleksibilitet på grund af tilslutningen af to identiske ledere
Langtidsstabile forbindelser ved anvendelse af førsteklasses materialer
Lav egenopvarmning takket være høje kontaktkræfter
Maksimal effektivitet på meget lidt plads - takket være en integreret niveaubro forbindes tilslutningerne på tværs af niveauer