PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sikkerhedsrelæer
1217839

Sæt af 35 stk. sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuel aktivering, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse på 0,1 s til 30 s, stikbar skruetilslutningsklemme

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Manuel overvåget og automatisk aktivering
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
1-eller 2-kanaler styring
Faste forsinkelsestider på 0,1 s  ... 30 s
Beskyttelsesetiketter mod manipulation af den indstillede tid (PSR-ESD-300) eller elektronisk manipulationsbeskyttelse (PSR-ESD-30)
Maks. 3 uforsinkede og 2 frafaldsforsinkede kontakter
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508