PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
-
Sikkerhedsrelæer
2981800
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuel aktivering, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse på 0,1 s ... 30 s, stikbar skruetilslutningsklemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Maks. 3 uforsinkede og 2 frafaldsforsinkede kontakter
Manuel overvåget og automatisk aktivering
Til Kat. 3/4 og PL d/e efter EN ISO 13849-1, SIL 3 efter EN IEC 62061, SIL 3 efter IEC 61508
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
1-eller 2-kanaler styring
Beskyttelsesetiketter mod manipulation af den indstillede tid (PSR-ESD-300) eller elektronisk manipulationsbeskyttelse (PSR-ESD-30)
Faste forsinkelsestider på 0,1 s ... 30 s