PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer
2904956

Sikkerhedsrelæ til overvågning af antivalente signalgivere op til SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanals, antivalent drift, automatisk start, 1 funktionsstrømkreds, US = 24 V DC, fast skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Lille husbredde på kun 6,8 mm
Antivalent styring med to kanaler
1 funktionsstrømkreds, 1 digital signaludgang
Automatisk aktivering