K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S - Kabelstik indstøbt i kunststof
1622234

Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KSH, M23-Stift, vinklet drejelig, -120° mod venstre / 120° mod højre, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 5 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Enkel tilslutning: Vinklet konstruktion med justerbar kabeludgangsretning