PABA WH/23
-
Mærkeskilt
1013779
Mærkeskilt, Strimmel, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm
Produktdetaljer
| Generelt | kan mærkes med CMS-system |
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 20 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
| Bredde | 23,08 mm |
| Højde | 4,07 mm |
| Dybde | 1,89 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 23 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | ABS |
| Udvendig kabeldiameter | 1,5 mm ... 35 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 65 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 1013779 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2213 |
| Produktnøgle | BG2213 |
| GTIN | 4017918013967 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 8,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,69 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,046 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Mærkningsplotter 5144615
-
PAB-KTL 23 - Kabelmærkeskilteholder 1013957
-
PATG 0/23 - Skilteholder 0828046
-
PATG 1/23 - Skilteholder 1013847
-
PATG 2/23 - Skilteholder 1013850
-
PATG 3/23 - Skilteholder 1013863
-
PATG 4/23 - Skilteholder 0808011
-
PATG 5/23 - Skilteholder 0808024
-
PATG 6/23 - Skilteholder 0808037
-
PATG 7/23 - Skilteholder 0808040
-
PATG 8/23 - Skilteholder 0808053
-
PATG HF 1/23 - Skilteholder 1014048
-
PATG HF 2/23 - Skilteholder 1014054
-
PATG HF 3/23 - Skilteholder 1014060
-
PATG HF 4/23 - Skilteholder 1014066
-
PATO 1/23 - Skilteholder 1013892
-
PATO 2/23 - Skilteholder 1013902
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre