EAC
Godkendelses-ID: B.00286/19UL Listed
Godkendelses-ID: E335019-20131029cUL Listed
Godkendelses-ID: E335019-20131029Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 14 A | ||
Control | 250 V | 5 A |
Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KSM, M40-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+3+PE, låsetype: Skrueaflåsning, til M40-Stift, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+3+PE, kabellængde: 2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 14 A | ||
Control | 250 V | 5 A |