PABA RD/15
-
Mærkeskilt
1013944
Mærkeskilt, Strimmel, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
| Generelt | kan mærkes med CMS-system |
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 20 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
| Bredde | 15 mm |
| Længde | 4 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 15 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | rød (RAL 3001) |
| Materiale | ABS |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 50 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 65 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Klimatrin | AHT 1,0 S |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 1013944 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2213 |
| Produktnøgle | BG2213 |
| GTIN | 4017918014124 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,294 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,294 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
Kompatible produkter
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Mærkningsplotter 5144615
-
PAB-SK 15 - Skilteholder 1013287
-
PATG 0/15 - Skilteholder 1013740
-
PATG 1/15 - Skilteholder 1013025
-
PATG 2/15 - Skilteholder 1013038
-
PATG 3/15 - Skilteholder 1013041
-
PATG 4/12 - Skilteholder 0827080
-
PATG 5/15 - Skilteholder 1013067
-
PATG 6/15 - Skilteholder 1013070
-
PATG 7/15 - Skilteholder 1013083
-
PATG 8/15 - Skilteholder 1013096
-
PATG 9/15 - Skilteholder 1013106
-
PATG HF 1/15 - Skilteholder 1014046
-
PATG HF 2/15 - Skilteholder 1014052
-
PATG HF 3/15 - Skilteholder 1014058
-
PATG HF 4/15 - Skilteholder 1014064
-
PATO 1/15 - Skilteholder 1013119
-
PATO 2/15 - Skilteholder 1013122
-
PATO 3/15 - Skilteholder 1013135
-
PATO 4/15 - Skilteholder 1013148
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre