K-5E - OE/5,0-C03/M40 F8 - Kabelstik indstøbt i kunststof
1620309

Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KSM, M40-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 2+3+PE, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 5 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder