K-5E-M17 M9/2,0-C00/M17 F8
-
Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1619316
Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KST, M17-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 5+PE, låsetype: Skrueaflåsning, til M17-Stift, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 5+PE, kabellængde: 2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder