K-12 - OE/010-E00/M23 FK-N2 - Kabelstik indstøbt i kunststof
1619282

Kabelstik indstøbt i kunststof, vinklet drejelig, -120° mod venstre / 120° mod højre, poltal: 12, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 10 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Enkel tilslutning: Vinklet konstruktion med justerbar kabeludgangsretning
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder