STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M
-
Sensor-/aktuatorklemme
3209154
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 24 V, mærkestrøm: 18 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 18 A |
Maks. belastningsstrøm | 18 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 24 V (Statusvisning, rød) |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3209154 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2118 |
Produktnøgle | BE2118 |
Katalogside | Side 215 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356143486 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,47 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,47 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
FBS 3-5 GY - Indlægsbro 3038972
-
FBS 4-5 GY - Indlægsbro 3038985
-
FBS 5-5 GY - Indlægsbro 3038998
-
FBS 10-5 GY - Indlægsbro 3039007
-
FBS 20-5 GY - Indlægsbro 3038671
-
FBS 50-5 GY - Indlægsbro 3032127
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
D-STIO 2,5/4 - Endeplade 3209125
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
BST 2,5 - Afdækningsgruppeskilt 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
STIO-IN 2,5/4 OG - Forsyningsklemme 3209206
Dine fordele
Øverste etage til signalfortrådning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre