SAC-HZ-5P-M12MR/ 2,0-542 SH BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1409591
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PVC, gul, skærmet, Stik vinklet M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Generelt | Disse konfektionerede kabler er iht. UL/cUL godkendt til anvendelse i Ex-områder i klasse I, division 2 (CID2). |
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | US-kabel til Ex-områder |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale yderkappe | PVC |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 2 m |
PVC gul 105 °C [542] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 57 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 5 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PVC gul 105 °C [542] |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,03 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Fyldmateriale | PP |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort, hvid, grå |
Samlet kabelføring | 5 ledere til fyldmateriale til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | maks. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ (550 M ohm/m ved 500 V) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 12 x D |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 71 mm |
Flammemodstandsdygtighed | FT4 |
Anden fasthed | UV-bestandig |
Særlige egenskaber | UL standarder PLTC og ITC |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Konformitet/godkendelser | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1409591 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1IGC |
Produktnøgle | AF1IGC |
GTIN | 4055626018478 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre