cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 359524Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4 A |
UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 359524Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PVC, gul, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 2 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4 A |