SAC-5P-1,5-600/M12FR-3L HD - Sensor-/aktuatorkabel
1404057

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, med 3 LED'er, kabellængde: 1,5 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose