SAC-4P-M12MS/ 2,0-28X OD - Sensor-/aktuatorkabel
1454040

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Overordentlig robust: Modstandsdygtig over for olie, UV og ozon, modstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C