SH-8ESS48A9LB3S - Koblingsstik
1621546

M23, Koblingsstik, serie: SH, Lige lang, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område