SF-20KS021
-
Crimpkontakt
1621576
Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 2 mm, tilslutningstværsnit: 0,25 mm2 ... 1 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1244461
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning