CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM - Crimptang med digital visning
1634153

Crimptang til drejede crimpkontakter Ø 1 mm/Ø 1,5 mm/Ø 1,6 mm/Ø 2 mm/Ø 3,6 mm, ledertværsnit: 0,08 mm2 ... 6 mm2. De locators og positioneringsstifter, der skal anvendes (se crimptangsvejledningen), er inkluderet i leveringsomfanget.

Produktdetaljer








Kompatible produkter