cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 6 A | 18 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 8 A | 18 |
M23, Koblingsstik, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, kodning: N
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 6 A | 18 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 8 A | 18 |