SF-10KS004 - Crimpkontakt
1607356

Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241922

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning