ST-17P1N8AWQ00S - Apparatstik forvæg
1607636

Apparatstik forvæg, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 17, kontakttype: Stift, O-ring aksial, skærmet: ja, flangemål: 21,6 x 21,6 mm, poltal: 17, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Fleksibel montering takket være låsbare kontaktindsatse