SACC-SQ-M12FS-4CON-20-L180 - Apparatstik forvæg
1456420

Apparatstik forvæg, Universal, 4-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, Bølgelodning, 0,34 mm2, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel printkortmontering: 1 tilslutningsstik til bølge-lodningen
Almindelige polbilleder til signal- og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider