cULus Recognized
Godkendelses-ID: E221474-20140616Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 - 20 |
Apparatstik forvæg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, D-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 - 20 |