Seneste søgninger
Log ind
Produkter
Produktoversigt
Nyheder
Produktnavigator apparattilslutningsteknik
Teknologier
Kundespecifikke løsninger
Konfiguratorer
Vareprøveservice
Produktoverensstemmelse
Cross Reference Search
Automatisering
Automatiseringssoftware
Bygningsautomation
Edge Computing
HMI'er og IPC'er
Industriel kommunikation
PLC (styringer) og I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Forbinde
Board-to-board-tilslutningsstik
Elektronikhuse
Fordelerblokke og blokklemmer
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kabler og ledninger
Printklemmer og printkortstik
Prøvestiksystem
Rækkeklemmer
Systemkablinger til styringer
Tilslutningsstik
Forsyning, opladning og beskyttelse
Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelæ til netbeskyttelse
DC/DC-konverter og DC/AC-inverter
Elektronisk sikring
Ladeteknik til elektromobilitet
Netstøjfilter
Overspændingsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Kobling, måling og overvågning
Energimonitoring
I/O-signalrangering
Motorstartere og elektroniske koblingsenheder
Procesvisninger og fieldkomponenter
Relæer og Solid-State-relæer
Sikkerhedsrelæer og sensorer
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere
Mærkning, montering og installation
Arbejdspladsløsninger
Crimpforbindere
Håndværktøj
Industribelysning og signalteknik
Mærkningsmateriale
Printere
Software til styretavlekonstruktion
Terminalrør
Tilbehør til styretavler
Tilslutningsdåser og tomme huse
Værktøjsautomater
Industrier og applikationer
Oversigt
Anvendelseseksempler fra praksis
Sektorkobling
Pædagogiske løsninger
ELEKTROMOBILITET
Elektriske køretøjer
Infrastruktur til opladning
ENERGI
Batterilagringssysteme
Energitransmission og -distribution
Jævnstrømsnet i industrien
Konventionel energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
FREMSTILLING, UDSTYR OG ANLÆGSTEKNIK
Bilindustrien
Digital Factory
Elektrisk installation
Førerløse transportsystemer (FTF/FTS)
Maskinteknik
Producent af enheden
Styretavlekonstruktion
INFRASTRUKTUR
Bygninger
Datacentre
Smart City
Smart Traffic
Smart Water
Web
PROCESINDUSTRI
Marine og Offshore
Power-to-X
Procesautomation
ANDRE EMNER
Landbruget
COMPLETE line
Dataforbindelser til smarte netværk
Funktionel sikkerhed
Industrial Security
Industriel fjernkommunikation
Power Reliability
Videoovervågning
Virksomhed
FIRMA
Oversigt
Phoenix Contact Danmark
Phoenix Contact-gruppen
Karriere
Vores kultur og holdning
All Electric Society
Compliance
Bæredygtighed
Historie
Leverandører
Begivenheder og nyheder
Oversigt
Begivenheder og seminarer
Nyheder
Service & Support
Oversigt
Kataloger og brochurer
Kontakt
PLCnext Community
Generel information
Ofte stillede spørgsmål
Informationer til apparatproducenter
Rådgivning og planlægning
Kundespecifikke løsninger
Engineering-data
Engineering Data for PCB Komponenter
Konfiguratorer
Indkøb og logistik
E-Business
Vareprøveservice
Installere og betjene
Product Help
Returforsendelse og reklamation
Mærkningsløsninger
Mit Phoenix Contact
Login / Registrering
Fordele ved registreringen
Indkøbskurv
Mine ordrer
Mine tilbud og kontrakter
Mine produktlister
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
RC-09P1N8A6300 - Crimpkontakt
RC-09P1N8A6300
-
Crimpkontakt
1595398
Crimpkontakt
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Bestillingsnøgle:
Crimpkontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm bestilles separat
Artikelegenskaber
Produkttype
Rundstik (apparatsiden)
Varedata
Varenummer
1595398
Pakningsenhed
40 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
ABRAFL
Produktnøgle
ABRAFL
GTIN
4046356206488
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
26,79 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
26,79 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
RC-11P2000
-
Crimpkontakt
1596770
RC-12P2000
-
Crimpkontakt
1597862
RC-1KP2000
-
Crimpkontakt
1602996
RC-22P2000
-
Crimpkontakt
1603321
RC-22P2300
-
Crimpkontakt
1603324
RC-22P2400
-
Crimpkontakt
1603325
RC-21P2000
-
Crimpkontakt
1603310
RC-21P2300
-
Crimpkontakt
1603313
RC-21P2400
-
Crimpkontakt
1611637
RC-5SP2000
-
Crimpkontakt
1603529
RC-59P2000
-
Crimpkontakt
1603498
RC-5CP2000
-
Crimpkontakt
1603513
RC-5AP2000
-
Crimpkontakt
1603505
Produkthjælp