RC-22P2000 - Crimpkontakt
1603321

Crimpkontakt, Stift, rullet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiale kontakt: Cu-legering, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning
Variabel produktionsstart med fuld- eller halvautomatisering.