RC-5AP2000 - Crimpkontakt
1603505

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 2 mm, tilslutningstværsnit: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241634

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning