RC-21P2000
-
Crimpkontakt
1603310
Crimpkontakt, Stift, rullet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale kontakt: CuZn
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning
Variabel produktionsstart med fuld- eller halvautomatisering.