M23-06S1N8AA600S - Apparatstik forvæg
1341934

M23, Apparatstik forvæg, serie: M23 PRO, Vinklet drejelig, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, flangemål: 28 x 28 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser