VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST
-
Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2
2801242
L-N-reservestik til stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder VAL-MS-T1/T2 48/12.5.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Overspændingsbeskyttelse til (-) 48 V DC i lynbeskyttelsesklasse III og IV, på grund af afledningsevne på 12,5 kA pr. pol
Vibrationsfast låseanordning for stabil fastholdning af stikkene