De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized. De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.
RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1
-
Relæmodul
2903284
Færdigmonteret relæmodul med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ og låsebøjle. Kontaktudførelse: 3 sluttekontakter. Indgangsspænding: 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 12.09.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,68 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 70 mA |
Reaktionstid, typisk | 20 ms |
Typisk udkoblingstid | 20 ms |
Spolespænding | 24 V DC |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 3 sluttekontakter |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi |
Koblingsspænding maks. | 440 V AC |
250 V DC | |
Brydespænding minimal | 10 V (24 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 10 A (se diagram) |
Indkoblingsstrøm maks. | 50 A (20 ms, sluttekontakter) |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (24 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 240 W (24 V DC) |
480 W (48 V DC) | |
600 W (60 V DC) | |
660 W (110 V DC) | |
183 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
4000 VA (440 V AC) | |
Motorbelastning efter UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (1-fase-vekselstrømmotor) |
1/2 HP, 240 V AC (1-fase-vekselstrømmotor) | |
1/2 HP, 240 V AC (Trefasemotor) | |
Driftskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Sluttekontakt) |
DC13, 2 A/240 V (Sluttekontakt) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 (stiv) |
20 ... 12 (fleksibel) | |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Mål på vare | |
Bredde | 44 mm |
Højde | 96 mm |
Dybde | 91 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT I (Relæ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2903284 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK651C |
Produktnøgle | DK651C |
GTIN | 4046356732833 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 191,36 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
Toldtarifnummer | 85364110 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
STP 5-2 - Skilteholder 0800967
-
UC-TM 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811972
-
ZB 15 CUS - Mærkestrimler 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811998
-
RIF-4-BSC/3X21 - Relæsokkel 2900960
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Enkeltrelæ 2903706
-
RIF-LDP-12-24 DC - Indstiksmodul 2900939
-
RIF-RH-4 - Låsebøjle 2900956
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre