PLC-RSC-120UC/21/SO46 - Relæmodul
5603593

PLC-INTERFACE mod støjstrømme og støjspændinger på styresiden. Består af grundklemme PLC-BSC-120UC/21/SO46 med skruetilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt op til 6 A, 1 skiftekontakt, indgangsspænding: 120 V AC

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Modstandsdygtig over for støjstrømme
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
RT-III tætnede relæer
Funktionelle kortslutningsbroer