PTMC 1,5-2 /VT - Rangertavle
3270435

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: violet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Individuel konstruktion gennem modulært princip
Egnet til bæreskinnemontering og vægudskæring med passende tilbehør
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig