COMBI-kobling, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, farve: grå
Stikbare klemmer
De stikbare rækkeklemmer COMBI er en særlig form for hybridklemmer. Klemmerne har en standardiseret stikzone i den ene og en Push-in-, skrue-, trækfjeder- eller lyntilslutningsteknik i den anden side. På grund af kontaktsystemet modstås selv ekstreme vibrationer. Med de stikbare rækkeklemmer sparer du ekstra tid ved signal- og effektfortrådning.
COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 15, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 6 mm2, farve: grå
COMBI-kobling, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 12, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, farve: grå
COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 14, poltal: 14, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 15, poltal: 15, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Dine fordele
- Frit valg af tilslutningsteknik gennem ensartet udformet COMBI-stikzone
- Strømværdi på 41 A og en mærkespænding på 1.000 V kan realiseres takket være effektiv indstikskontakt
- Høj grad af sikkerhed, takket være fingersikker konstruktion
- Beskyttelse mod fejltilslutning via individuelle kodningsmuligheder
- Fuld fleksibilitet takket være stik til individuel konfektionering
Nye produkter
Stikbare rækkeklemmer med Push-X
Tilsluttes nemt med COMBI og Push-X
De stikbare rækkeklemmer med COMBI-stikzone og Push-X-tilslutning revolutionerer fortrådningen. Øg effektiviteten med ubesværet fortrådning i styretavlen ved hjælp af Push-X-tilslutning, og tilslut fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.
Særlige egenskaber
- Tilslutningsteknologi 1: Push-X-tilslutning
- Tilslutningsteknologi 2: COMBI stikzone
- Mærketværsnit: 2,5 mm²
- Ledertværsnit: 0,5 mm² til 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (omregnet iht. IEC)
- Strøm: 24 A
- Spænding: 800 V
Dine fordele
- Høj grad af betjeningskomfort for alle ledningstyper takket den direkte tilslutningsteknik, der er fri for værktøj og kraftanstrengelse
- Særligt hurtig tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør
- Intuitiv tilslutning takket være optisk og haptisk feedback af tilslutningspunktet
- Hurtig frigørelse af ledere takket være låsemekanismen i tilslutningspunktet
- Fuld fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI tilslutningsstik med op til 15 poler
Stikbare rækkeklemmer COMBI
Stiksystemet COMBI giver mulighed for en tidsbesparende og modulær opbygning af din applikation. Det vigtigste kendetegn er den ensartet udformede stikzone, som forefindes på mindst én side af grundklemmerne. COMBI tilslutningsstik fås med Push-in med vippearm og med fjederkraft-, lyntilslutnings- og skruetilslutningsteknologi. Med mærkedataene op til 41 A og 1.000 V kan tilslutningssystemet bruges til signal- og effektfortrådning. Systemet lever op til særligt høje vibrationskrav. Både klemmer og stik er konstrueret fingersikkert.
Muligheder for kabling Med tilslutningssystemet COMBI
Fra styretavlen til det komplette anlæg er stikbare løsninger ikke til at komme uden om i tidssvarende applikationer. Her giver stiksystemet COMBI brugeren ubegrænset fleksibilitet. Fra fødning af styreskabet til forsyning af effekt- og styrekomponenterne videre til den hurtige installation af decentrale anlægsdele - stiksystemet COMBI sikrer altid den perfekte løsning. Dette system har mange fordele. Stikbare komponenter i styretavlen kan hurtigt og nemt installeres, og også afinstalleres. Tilslutningssystemet kan også kombineres med kabelgennemføringssystemet CES.
Stikbart rækkeklemmesystem COMBI
Stikbare rækkeklemmer
Fra montagekassen til det komplette anlæg er stikbare løsninger ikke til at komme uden om i tidssvarende applikationer. Den stikbare tilslutningsteknologi er installeret i forskellige klemmevarianter. Hertil hører bl.a. gennemgangsklemmer, jordklemmer, flerlederklemmer, fleretagesklemmer, miniklemmer og prøveskilleklemmer. Rækkeklemmerne med stikbar tilslutning er en del af rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og har derfor standardiseret bro-, test- og mærkningstilbehør.
Stikbare rækkeklemmer med COMBI tilslutningsstik
COMBI tilslutningsstik
COMBI tilslutningsstik giver dig maksimal fleksibilitet og effektivitet. Med op til 15 poler og forskellige tilslutningsteknologier såsom crimp-, Push-in tilslutning, Push-in tilslutning med vippearm, skrue- og fjederkrafttilslutninger er de perfekte til enhver anvendelse. I kombination med de stikbare COMBI klemmer giver stikkene mulighed for at vælge både standardiserede og andre forskellige tilslutningsteknologier inden for én rækkeklemme.
Der findes også varianter til egen konfektionering, som du nemt kan sætte sammen ved hjælp af en konfigurator.
Stik til egen konfektionering
Konfigurator til COMBI tilslutningsstik, -koblinger og -væggennemføringer
Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning. Med konfiguratoren kan man nemt og intuitivt sammensætte skræddersyede løsninger ud fra de forskellige COMBI tilslutningsstik, -koblinger og -væggennemføringer.
Konfiguratoren giver dig også mulighed for at integrere passende tilbehør, f.eks. trækaflastninger, låse eller mærkningsmateriale.
Tilbehør til det stikbare system COMBI
Tilbehør til det stikbare system COMBI
Ud over det standardiserede CLIPLINE complete-tilbehør er der også valgfrit tilbehør til COMBI-systemet, så de forskellige stik kan integreres optimalt i den respektive løsning. Dette omfatter følgende tilbehør:
- Låseanordninger til en vibrationssikker forbindelse
- Trækaflastning til lederen
- Kabelhuse og antiknækmuffer til at forhindre ledere i at knække
Noget af tilbehøret kan kombineres.
Sammenkobling uden printkort med Push-in tilslutning
Sammenkoblinger uden printkort
Sammenkoblingerne uden printkort (PPC...) gør det nemt at forlænge kablerne og at lave væggennemføringer. Desuden kan koblingerne monteres på både NS 15- og NS 35-bæreskinner takket være den integrerede duofod. Koblingerne fås både som et enkelt produkt og som en modulær variant. Ligesom COMBI-stikkene kan også de modulære varianter sammensættes modulært med forskellige enkeltskiver. Det skal dog bemærkes, at de modulære koblinger ikke består af L-, M- og R-stik, men kun af det nødvendige antal L-stik og en endeplade.
Væggennemføring
Væggennemføringer
Væggennemføringer kan effektivt realiseres ved ganske enkelt at montere væggennemføringen SSL på standardkoblingen. Væggennemføringen skubbes ind i udskæringen og fastlåses automatisk. Sammenkoblingerne uden printkort SC 2,5 og SC 4 kan fastgøres sikkert i vægudskæringer ved hjælp af væggennemføringerne. Væggennemføringerne kan bruges til pladetykkelser fra 0,8 til 3 mm. Ligesom COMBI tilslutningsstikkene kan væggennemføringerne også sammensættes modulært med forskellige enkeltskiver.
COMBI-grunddel
COMBI-grunddel til printkort
Med COMBI-grunddelen fås en printkorttilslutning, som kan sammenbygges. Dermed realiseres stikbare løsninger gennemgående fra bæreskinnen til enheden med samme stik.
Tredimensionelle signalfordelere
Tredimensionelle signalfordelere
Med de firedobbelte klemmer PT 2,5-4L kan du rangere signalerne i dine styringer og anlægsdele på meget lidt plads. På grund af de forskellige brokoblingsmuligheder inden for klemrækken og rangeringsmulighederne inden for de frit konfektionerbare 4-polede stik kan der konstrueres enormt kompakte, tredimensionelle signalfordelere.
Produktbrochure om rækkeklemmer
Downloads
Brochurer om rækkeklemmerne
Vil du gerne modtage informationsmateriale om vores stikbare rækkeklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet i forbindelse med rækkeklemmer.