PP 2,5/15 - Stik
3211294

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 15, poltal: 15, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibel pga. selvkonfektionerbart stik
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Der fås et bredt udvalg af tilbehør til montering
Beskyttelse mod fejltilslutning via individuelle kodningsmuligheder
Høj sikkerhed takket være fingersikker konstruktion
Sikker i anvendelsen takket være effektiv og vibrationssikker indstikskontakt