FBS-standardindlægsbroerne bruges til enkel potentialfordeling mellem rækkeklemmer med samme mærketværsnit. Indlægsbroerne fås med op til 50 kontakttunger, så du kan forbinde op til 50 potentialer med hinanden. Hvis du har brug for kortere indlægsbroer, kan du enten vælge kortere indlægsbroer eller simpelt hen afkorte indlægsbroerne med et skæreværktøj (CUTFOX 18). Der kan også skæres individuelle kontakttunger ud til broer, der springer over. CUTFOX-FBS er f.eks. velegnet til dette formål.
Indlægsbro, deling: 8,2 mm, poltal: 2, farve: rød