Rækkeklemmer tilbehør
SB-MEA 2-8 - Koblingsbro
SB-MEA 2-8
-
Koblingsbro
1290589
Koblingsbro, poltal: 2, farve: rød
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Koblingsbro
Poltal
2
Mål
Bredde
20 mm
Højde
13,5 mm
Dybde
28,6 mm
Materialeangivelser
Farve
rød (RAL 3001)
Varedata
Varenummer
1290589
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z2X
Produktnøgle
BE2Z2X
GTIN
4063151522070
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,463 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489