Driftsstik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 13, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, farve: grå
Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik
FAME er det innovative, modulære prøvestiksystem til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. Prøvestiksystemerne forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter. Gennemfør de manuelle kontrolprocesser automatiseret, sikkert og tidsbesparende.
Teststik, Et detaljeret ledningsdiagram kan ses under diverse under Downloads, VDE-kodet type C14, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Driftsstik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 12, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, farve: grå
Teststik, poltal: 12, farve: grå
Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 26, poltal: 13, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå
Prøvepolliste, VDE-kodet type G19, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 38, poltal: 19, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 8, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå
Prøvepolliste, VDE-kodet type D19, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 38, poltal: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Teststik, poltal: 23, farve: grå
Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 48, poltal: 24, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Bæreskinnemontering, farve: grå
FAME-konfigurator
Konfigurator til de modulære prøvestiksystemer FAME
Konfigurér dine individuelle FAME-prøvestiksystemer til hurtig og enkel funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt af udløse- og signalkontakter.
Fordele
- Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
- Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
- Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede tilbehør
- Pladsbesparende takket være kompakte prøvestiklister og forskudt placerede prøvestikbøsninger
- Fleksibel pga. frit valg mellem væg- og bæreskinnemontering ved anvendelse af standardiseret CLIPLINE complete-systemtilbehør
- Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
- Overskuelig pga. mærkning på store flader og tydeligt synlige koblingstilstande
FAME-prøvestiksystemer Den rigtige løsning til enhver opgave
Stadig flere koblingsanlæg og grænseflader kræver en regelmæssig kontrol. Til tids- og omkostningsneutral udførelse af dette ekstra kontrolarbejde leverer vi nu FAME-prøvestiksystemerne. Prøvestiksystemerne sammenfatter funktionelt komplekse sekvenser af koblingshandlinger.
Oversigt over FAME-prøvestiksystemer
Oversigt over FAME-prøvestiksystemer
Prøvestiksystem FAME 1
FAME 1 kombinerer de komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i hhv. enkelte, kompakte og pladsbesparende blokke. Systemet arbejder med et princip med sluttekontakter. I normal drift er det derfor nødvendigt med et driftsstik. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvepollisten. Systemet er udstyret med skruetilslutninger eller Push-in tilslutninger på indersiden af styretavlen. Ved montering skrues prøvepollisten ganske enkelt ind i en vægudskæring. Systemet fås valgfrit med et standardstik eller et kompaktstik. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 2
FAME 2, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Til dette formål kan koblingspunkterne konfigureres på forhånd ved kontakttungelængderne i stikket. Systemet arbejder med brydekontakter. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvestikket. Systemet fås ligesom FAME 1 som skrue- og Push-in variant. Systemet kan installeres i en vægudskæring eller, takket være specielle prøvepollister, på bæreskinnen. FAME 2 fås valgfrit med et standardstik eller med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 3
FAME 3, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Systemet arbejder med brydekontakter. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvepollisten. FAME 3 har en ringkabelskotilslutning på indersiden af styretavlen. Systemet kan installeres i en vægudskæring. Systemet fås valgfrit med et standardstik, et kompaktstik eller med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Til dette formål kan koblingspunkterne defineres på forhånd i den modulære prøvepolliste. Systemet arbejder med brydekontakter. Et driftsstik er ikke nødvendigt. FAME 3 RACK har en ringkabelskotilslutning med umistelige skruer på indersiden af styretavlen. Systemet kan installeres i en vægudskæring eller i et 19"-rack. Takket være FAME 3 RACK-systemets modularitet er det muligt at vise prøvepollister med fire højdeenheder og forskellige poltal. Systemet fås med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 3 SL
Prøvestiksystem FAME 3 SL
FAME 3 SL er en kompakt variant af FAME 3-systemet. For at opnå dette kombinerer FAME 3 SL de komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i hhv. enkelte, forskelligfarvede og pladsbesparende blokke. Systemernes funktionalitet er stort set identisk. Ellers adskiller de sig kun ved monteringen af prøvepollisten og i håndteringen af prøvestikket.
Produktbrochure Prøvestiksystemer
Downloads
Vil du gerne modtage trykt materiale om vores prøvestiksystemer? I det følgende kan du se produktbrochuren om prøvestiksystemerne. Her får du et overblik over de forskellige prøvestiksystemer samt et udvalg af måletransformerskilleklemmerne.