Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MSTBT 2,5 HC/ 2-ST - Printkortstik
1926358

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTBT 2,5 HC/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Den T-formede kontur på MSTBT-stikdelene fordeler indbygningshøjden ligeligt på over- og undersiden af printkortet.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger