Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: rød, mærkestrøm: 16 A (se deratingkurve), driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTB 2,5 HC/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,23 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske